271500

Развернуть таблицу
EN
1/5
Order No.
BEST
Material
WS
Scope of delivery
LUMFANG
Clamping diameter
SPANND [mm]
width
B [mm]
Distance
B1 [mm]
diameter
D [mm]
height
H [mm]
Distance
H1 [mm]
Distance
H2 [mm]
Length
L [mm]
Length
L1 [mm]
1
271500
Stainless steel
1 set jaws one smooth and one prism jaw
recommended from 2,5 mm
50
40
4.5
25
13.5
4
14
3.9
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер271500
Shorttext-
Последнее изменение07.12.2022 09:30:45
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties